Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
As rodas de borracha maciça de carga pesada com centros de poliamida (65 Shore A) oferecem o máximo de conforto ao dirigir e baixa resistência ao rolamento. Os pneus são vulcanizados em uma estrutura de roda de poliamida à prova de ruptura, o que garante uma operação silenciosa e com proteção do piso.
Material
Centro da roda em poliamida.
Banda de rodagem de borracha maciça elástica.
Versão
Poliamida preta.
Borracha maciça elástica, preta.
Indicação
As rodas têm alta resistência química a muitos meios agressivos, mas não a óleos.

A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 30 °C.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Em curto espaço de tempo até +100 °C.
Acessórios
K1762 Rodízios industriais fixos e giratórios em chapa de aço com rolamento de esferas em chapa de aço, com pneus maciços de borracha padrão vulcanizados.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram