{"product":{"productId":"agid.35427","price":10.91,"name":"Rodas em duroplástico resistentes ao calor"},"currency":"EUR"}
Material
Duroplástico fenólico PF
Versão
Dureza 90° Shore D, preto.
Resistência ao impacto em entalhes aprox. 2,5 kJ/m².
Resistência ao impacto em entalhes aprox. 2,5 kJ/m².
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Duroplástico fenólico PF
Versão
Dureza 90° Shore D, preto.
Resistência ao impacto em entalhes aprox. 2,5 kJ/m².
Resistência ao impacto em entalhes aprox. 2,5 kJ/m².
Indicação
As rodas de material duroplástico para áreas de calor elevado oferecem um ótimo rolamento sobre pisos lisos.
Alta resistência química contra vários meios agressivos. Áreas de aplicação típicas: operações com calor, oficinas de pintura, fornos e defumadores na indústria alimentícia.
O aumento do desgaste é inevitável em solos ásperos. A condução contra arestas ou soleiras deve ser limitada, devido à resistência mecânica da resina fenólica.
Alta resistência química contra vários meios agressivos. Áreas de aplicação típicas: operações com calor, oficinas de pintura, fornos e defumadores na indústria alimentícia.
O aumento do desgaste é inevitável em solos ásperos. A condução contra arestas ou soleiras deve ser limitada, devido à resistência mecânica da resina fenólica.
Faixa de temperatura
-35 °C até +260 °C, por um curto período até +300 °C.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.