Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
As rodas em poliamida eletricamente condutivas e com banda de rodagem de poliuretano apresentam uma banda de rodagem resistente à abrasão feito de poliuretano termoplástico cinza escuro TPU (94 Shore A), que é colado ao núcleo em poliamida à prova de ruptura. Oferecem baixa resistência ao rolamento, não deixam marcas e são extremamente resistentes a produtos químicos. As rodas também têm uma grande proteção contra fios de plástico.
Material
Centro da roda em poliamida.
Banda de rodagem em poliuretano termoplástico (TPU).
Versão
Poliamida preta.
Poliuretano cinza escuro.
Indicação
As rodas têm alta resistência química a muitos meios agressivos.

A capacidade de suporte de carga diminui em temperaturas acima de 35 °C.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Em curto espaço de tempo até +90 °C.
Acessórios
K2332 Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, banda de rodagem de TPU condutivo eletricamente para perfis de alumínio.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram