Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Revestimento de poliacetal (POM).
Rolamentos e pinos de aço inoxidável.
Versão
Revestimento branco.
Indicação
O revestimento é firmemente moldado em um rolamento de esferas.

A vantagem do revestimento POM é sua operação silenciosa.

As rodas de guia não são adequadas para cargas axiais ou de impacto.
A carga radial foi testada em um milhão de rotações a 300 min-1. A carga pode variar dependendo das condições de operação e do ambiente.
Dados técnicos
Possibilidade de temperaturas operacionais de até 105 °C.

Outros clientes também compraram