Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Revestimento de poliuretano (PUR).
Rolamento de aço.
Versão
Revestimento marrom escuro.
Indicação
O revestimento é firmemente moldado em um rolamento de esferas. O revestimento é de camada dupla com diâmetro D = 40 mm.

A vantagem do revestimento de PUR é sua operação silenciosa.

As rodas de guia não são adequadas para uso em altas temperaturas e alta umidade, ou quando expostas à água. As rodas de guia são resistentes ao óleo, que não contém solventes. Os solventes que contêm óleo podem causar inchaço ou deterioração da resistência.

A carga radial foi testada em um milhão de rotações a 300 min-1. A carga pode variar dependendo das condições de operação e do ambiente.
Acessórios
Pinos correspondentes K2378.

Outros clientes também compraram