{"product":{"productId":"agid.30813","price":40.41,"name":"Cantoneiras de montagem de aço para trilhos telescópicos, forma A"},"currency":"EUR"}
- Para montagem em pisos
- Para montagem lateral
Descrição
Material
Cantoneiras de aço para montagem.
Versão
Cantoneiras zincadas para montagem.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Indicação
Servem de opção para montagem em pisos ou montagem lateral.
Acessórios
Trilhos telescópicos K1710 de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 50 kg.
Trilhos telescópicos K1711 de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 65 kg.
Trilhos telescópicos K1713 de aço para montagem lateral, extensão excedente,capacidade de carga até 70 kg.
Trilhos telescópicos K1718 de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 160 kg.
Trilhos telescópicos K1711 de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 65 kg.
Trilhos telescópicos K1713 de aço para montagem lateral, extensão excedente,capacidade de carga até 70 kg.
Trilhos telescópicos K1718 de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 160 kg.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.