Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Cantoneiras de aço para montagem.
Versão
Cantoneiras zincadas para montagem.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Indicação
Servem de opção para montagem em pisos ou montagem lateral.
Acessórios
Trilhos telescópicos K1720 de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 272 kg.

Trilhos telescópicos K1719 de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 272 kg.

Trilhos telescópicos K1717 de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 160 kg.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram