Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Indicação
Nos trilhos telescópicos com extensão excedente, o curso é maior do que o comprimento de montagem. Engate na posição fechada. Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 10.000 ou 80.000 ciclos.

Não adequado para montagem horizontal.
Faixa de temperatura
-20 °C - +70 °C.
Vantagens
Engate na posição fechada
Leve funcionamento
Alta estabilidade lateral devido ao guiamento exato
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram