Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Indicação
Nos trilhos telescópicos com extensão total, o curso é quase o mesmo do comprimento de montagem, garantindo maior conforto e acessibilidade.
Através do mecanismo de amortecimento, os trilhos telescópicos são amortecidos no movimento de fechamento, retornando para a posição final.
As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 50.000 ciclos.

Não adequado para montagem horizontal.

A altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 2,5 mm, para evitar o risco de colisão com outras peças dos trilhos.
Faixa de temperatura
10 °C - 40 °C.
Indicação de desenho
1) Furo de montagem não disponível no artigo K2088.0300.
2) Furo de montagem não disponível no artigo K2088.0350.
3) Furo de montagem não disponível no artigo K2088.0400.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram