Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Trilhos, gaiolas de esferas em aço.
Esferas em aço C.
Versão
Trilhos galvanizados a fogo.
Gaiolas de esferas galvanizadas.
Esferas endurecidas.
Indicação
Com trilhos telescópicos com extensão excedente, o curso é maior do que o comprimento de montagem, o que garante maior conforto e acessibilidade. Através do ”Soft-Control”, os trilhos telescópicos são recebidos com amortecimento e fecham automaticamente. A capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos informa a capacidade de suporte de carga máxima em um par telescópico montado na vertical com utilização de um curso de extração completo. As capacidades de carga informadas referem-se ao valor máximo com 100.000 ciclos.
Observar
Todos os trilhos telescópicos são testados de acordo com a norma DIN EN 15338.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram