{"product":{"productId":"agid.12475","price":2.72,"name":"Trilhos telescópicos de extensão parcial, capacidade de carga de até 15 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Trilhos em aço.
Gaiolas de esferas em plástico.
Esferas em aço C.
Gaiolas de esferas em plástico.
Esferas em aço C.
Versão
Trilhos galvanizados a fogo.
Esferas endurecidas.
Esferas endurecidas.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Trilhos em aço.
Gaiolas de esferas em plástico.
Esferas em aço C.
Gaiolas de esferas em plástico.
Esferas em aço C.
Versão
Trilhos galvanizados a fogo.
Esferas endurecidas.
Esferas endurecidas.
Indicação
Com trilhos telescópicos com extensão parcial, o curso é menor do que o comprimento de montagem. Eles são uma solução com baixo custo para gavetas ou mecanismos semelhantes com pequena fricção. A capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos informa a capacidade de suporte de carga máxima em um par telescópico montado na vertical com utilização de um curso de extração completo. As capacidades de carga informadas referem-se ao valor máximo com 100.000 ciclos. Os trilhos telescópicos podem ser extraídos em ambos os lados.
Observar
Todos os trilhos telescópicos são testados de acordo com a norma DIN EN 15338.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.