Material
Trilhos em aço.
Gaiolas de esferas em aço e plástico.
Esferas em aço C.
Gaiolas de esferas em aço e plástico.
Esferas em aço C.
Versão
Trilhos zincados, passivados em azul.
Esferas endurecidas.
Esferas endurecidas.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Trilhos em aço.
Gaiolas de esferas em aço e plástico.
Esferas em aço C.
Gaiolas de esferas em aço e plástico.
Esferas em aço C.
Versão
Trilhos zincados, passivados em azul.
Esferas endurecidas.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Indicação
Os trilhos telescópicos de extensão excedente apresentam o curso
maior do que o comprimento de montagem. Mecanismo elástico
mantém a gaveta em posição fechada.
É possível remover e separar a gaveta das corrediças de maneira
fácil: basta acionar a alavanca de desbloqueio.
Na aplicação do curso de extensão completo, a capacidade de
carga dinâmica dos trilhos telescópicos determina a capacidade
de suporte de carga máxima de um par telescópico montado na
vertical. As capacidades de carga especificadas se referem ao
valor máximo com 20.000 ciclos.
maior do que o comprimento de montagem. Mecanismo elástico
mantém a gaveta em posição fechada.
É possível remover e separar a gaveta das corrediças de maneira
fácil: basta acionar a alavanca de desbloqueio.
Na aplicação do curso de extensão completo, a capacidade de
carga dinâmica dos trilhos telescópicos determina a capacidade
de suporte de carga máxima de um par telescópico montado na
vertical. As capacidades de carga especificadas se referem ao
valor máximo com 20.000 ciclos.
Observar
A capacidade de suporte de carga de todos os trilhos telescópicos é testada de acordo com a norma DIN EN 15338, nível 1.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.