Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Trilhos de alumínio.
Gaiola de esferas e esferas de aço.
Versão
Trilhos anodizados na cor prata.
Gaiola de esferas zincada.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda
Venda avulsa.
Indicação
Rolamento linear de esferas que consiste em um trilho guia e um controle deslizante que se desloca dentro da gaiola de esferas no trilho guia. A posição de montagem deve ser preferencialmente vertical.
As capacidades de carga especificadas referem-se ao valor máximo em 50.000 ciclos.

Os batentes internos são usados para limitar a gaiola. Forneça batentes externos para um sistema carregado.

A altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder a altura de 0,9 mm, caso contrário, há risco de colisão com outras peças do rolamento linear de esferas.

Parafusos recomendados: M 2,5.
Comprimento máximo do parafuso = espessura da placa + 2,2 mm.
Faixa de temperatura
5 °C a 35 °C
Indicação de desenho
1) O trilho de 70 mm de comprimento não tem furo neste caso
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram