{"product":{"productId":"agid.35728","price":20.24,"name":"Rolamento linear de esfera com elementos deslizantes internos, aço inoxidável, capacidade de carga de até 24 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Trilho, elemento deslizante e gaiola de esferas de aço inoxidável 1.4301.
Forma A:
Esferas de aço.
Forma B:
Esferas de aço inoxidável 1.4125.
Versão
Trilho e elemento deslizante com superfície sem tratamento.
Esferas endurecidas.
Esferas endurecidas.
Exibir mais
Exibir menos
Rolamento linear de esfera com controles deslizantes internos, aço inoxidável, capacidade de carga de até 24 kg, forma A
a partir de
20,24 €
o IVA alemão
mais frete
Rolamento linear de esfera com elementos deslizantes internos, aço inoxidável, capacidade de carga de até 24 kg, forma B
a partir de
23,92 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Trilho, elemento deslizante e gaiola de esferas de aço inoxidável 1.4301.
Forma A:
Esferas de aço.
Forma B:
Esferas de aço inoxidável 1.4125.
Versão
Trilho e elemento deslizante com superfície sem tratamento.
Esferas endurecidas.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda
Venda avulsa.
Indicação
Rolamento linear de esferas que consiste em um trilho guia e um controle deslizante que se desloca dentro da gaiola de esferas no trilho guia. A posição de montagem deve ser preferencialmente vertical.
As capacidades de carga especificadas referem-se ao valor máximo em 50.000 ciclos.
Os batentes internos são usados para limitar a gaiola. Forneça batentes externos para um sistema carregado.
A altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder a altura de 0,9 mm, caso contrário, há risco de colisão com outras peças do rolamento linear de esferas.
Forma A: lubrificado.
Forma B: com lubrificante de grau alimentício.
É usado um lubrificante (NSF H1) adequado para a indústria alimentícia.
Parafusos recomendados: M 2,6.
Comprimento máximo do parafuso = espessura da placa + 1,5 mm.
As capacidades de carga especificadas referem-se ao valor máximo em 50.000 ciclos.
Os batentes internos são usados para limitar a gaiola. Forneça batentes externos para um sistema carregado.
A altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder a altura de 0,9 mm, caso contrário, há risco de colisão com outras peças do rolamento linear de esferas.
Forma A: lubrificado.
Forma B: com lubrificante de grau alimentício.
É usado um lubrificante (NSF H1) adequado para a indústria alimentícia.
Parafusos recomendados: M 2,6.
Comprimento máximo do parafuso = espessura da placa + 1,5 mm.
Faixa de temperatura
5 °C a 35 °C
Indicação de desenho
1) O trilho de 80 mm de comprimento não tem furo neste caso