Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Buchas redutoras são utilizadas para o ajuste do diâmetro entre o sensor de posição de eixo oco e o fuso de regulagem.
Indicação de desenho
1) um furo
2) dois furos
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram