{"product":{"productId":"agid.31593","price":51.82,"name":"Manivelas em aço Inoxidável com cabo cilíndrico reversível e furo de ajuste"},"currency":"EUR"}
- Resistente à corrosão
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Versão: furo de ajuste
Descrição
Material
Manivela de aço inoxidável 1.4308.
Cabo cilíndrico termoplástico e de aço inoxidável 1.4404.
Versão
Manivela com superfície sem tratamento.
Termoplástico cinza escuro.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Termoplástico cinza escuro.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Similar à DIN 469.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interno e ponta cônica
ISO 4027 (DIN 914) aparafausado..
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interno e ponta cônica
ISO 4027 (DIN 914) aparafausado..
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.