{"product":{"productId":"agid.35944","price":20.11,"name":"Volantes com raios de chapa de aço, com cabo cilíndrico giratório, forma B, 4 raios"},"currency":"EUR"}
- Cabo cilíndrico ergonômico e giratório
- Construção robusta e durável
- Ideal para ajustes manuais precisos
Descrição
Descrição do produto
O volante é usado para posicionamento e ajuste manual e preciso de eixos e fusos. Sua versão robusta é resistente a choques e impactos. O cabo cilíndrico livremente giratório feito de termoplástico oferece uma sensação agradável, permitindo uma operação confortável mesmo durante movimentos mais longos ou com uso intensivo de força.
Material
Volante de aço.
Cabo cilíndrico em termoplástico.
Eixo do cabo do cilindro em aço classe de resistência 5.8.
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno em aço classe de resistência 8.8.
Cabo cilíndrico em termoplástico.
Eixo do cabo do cilindro em aço classe de resistência 5.8.
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno em aço classe de resistência 8.8.
Versão
Volante revestido a pó na cor preta RAL 9005.
Cabo cilíndrico na cor cinza escuro RAL 7021.
Eixo do cabo cilíndrico brunido.
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno, preto.
Cabo cilíndrico na cor cinza escuro RAL 7021.
Eixo do cabo cilíndrico brunido.
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno, preto.
Indicação
Forma A: 3 raios (Ø 125 mm).
Forma B: 4 raios (Ø 160 mm, 200 mm).
Forma C: 5 raios (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
As dimensões do diâmetro (D3) correspondem às especificações da norma DIN 950.
Forma B: 4 raios (Ø 160 mm, 200 mm).
Forma C: 5 raios (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
As dimensões do diâmetro (D3) correspondem às especificações da norma DIN 950.
Montagem
O cabo cilíndrico é fixado ao volante do raio usando um parafuso de cabeça escareada.
A chave sextavada necessária não está incluída no escopo de entrega.
A chave sextavada necessária não está incluída no escopo de entrega.
Fornecimento
Volante com raios de chapa de aço.
Cabo cilíndrico giratório de aço.
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno, aço DIN EN ISO 10642.
Cabo cilíndrico giratório de aço.
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno, aço DIN EN ISO 10642.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.