Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
O volante é usado para posicionamento e ajuste manual e preciso de eixos e fusos. Sua versão robusta é resistente a choques e impactos. O cabo cilíndrico livremente giratório feito de termoplástico oferece uma sensação agradável, permitindo uma operação confortável mesmo durante movimentos mais longos ou com uso intensivo de força.
Material

Volante em aço inoxidável 1.4404.

Cabo cilíndrico em termoplástico.

Eixo do cabo cilíndrico em aço inoxidável 1.4404.

Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno em aço inoxidável A4.

Versão
Volante fosco jateado.
Cabo cilíndrico cinza escuro RAL 7021, superfície sem tratamento do eixo do cabo cilíndrico.
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno, superfície sem tratamento.
Indicação
Forma A: 3 raios (Ø 125 mm).
Forma B: 4 raios (Ø 160 mm, 200 mm).
Forma C: 5 raios (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).

As dimensões do diâmetro (D3) correspondem às especificações da norma DIN 950.
Montagem
O cabo cilíndrico é fixado ao volante do raio usando um parafuso de cabeça escareada.
A chave sextavada necessária não está incluída no escopo de entrega.
Fornecimento
Volante com raios de chapa de aço inoxidável.
Cabo cilíndrico giratório de aço inoxidável.
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno, aço inoxidável DIN EN ISO 10642.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram