{"product":{"productId":"agid.35528","price":14.8,"name":"Volantes fechados em alumínio sem cabo, forma A, com furo de ajuste e furo transversal"},"currency":"EUR"}
- Design moderno
- preto ou prateado
- Várias opções de conexão
Descrição
Material
Volante em alumínio.
Capas de cubos termoplásticas, preto.
Pino roscado ISO 4027 em aço com classe de resistência 45 H, preto.
Capas de cubos termoplásticas, preto.
Pino roscado ISO 4027 em aço com classe de resistência 45 H, preto.
Versão
Preto ou prateado revestido a pó.
Indicação
Concentricidade e excentricidade axial da coroa da polia dentada ≤ 0,4 mm.
Montagem
A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando-se um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela de calço K0173.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada por meio de parafuso sem cabeça ISO 4027 já parafusado.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando-se um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela de calço K0173.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada por meio de parafuso sem cabeça ISO 4027 já parafusado.
Fornecimento
Volante em alumínio.
Capa do cubo.
Pino roscado ISO 4027 (versões com furo transversal).
Capa do cubo.
Pino roscado ISO 4027 (versões com furo transversal).
Indicação de desenho
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Acessórios
K0173 Arruelas de calço.
K1160 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.
K1160 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.