Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Botão esférico de plástico preto.

Versão
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão bola polido.
Indicação
Para saber as medidas que faltam, ver alavanca de aperto com rosca fêmea.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753

Outros clientes também compraram