Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material

Cabo da alavanca em aço 1.0401.

Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X, reforçada com fibra de vidro.

Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8.

Versão
Cabo da alavanca, prisioneiro e arruela passivados na cor azul.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).

Outros clientes também compraram