{"product":{"productId":"agid.31701","price":6.67,"name":"Manípulo em estrela em plástico com função de segurança - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Manípulo em estrela e aplicação de termoplástico reforçado.
Bucha ou pino roscado em aço ou aço inoxidável.
Bucha ou pino roscado em aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Manípulo em estrela em plástico com função de segurança, com rosca interna - inch
a partir de
8,34 €
o IVA alemão
mais frete
Manípulo em estrela em plástico com função de segurança, com rosca externa - inch
a partir de
8,67 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Descrição do produto
Os manípulos em estrela com função de segurança evitam alterações no ponto de contato, devido à abertura ou fechamento acidentais.
No estado inicial, o cabo pode ser girado livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de contato. Somente pressionando o cabo será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo por meio de uma mola.
No estado inicial, o cabo pode ser girado livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de contato. Somente pressionando o cabo será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo por meio de uma mola.
Material
Manípulo em estrela e aplicação de termoplástico reforçado.
Bucha ou pino roscado em aço ou aço inoxidável.
Bucha ou pino roscado em aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Vantagens
Proteção contra abertura ou fecho involuntários.
Sob consulta
Versões especiais.