{"product":{"productId":"agid.31693","price":1.14,"name":"Manípulos em estrela com bucha de aço saliente - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplástico, preto.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Manípulos em estrela, forma H, com bucha de aço saliente e furo cego - inch
a partir de
1,43 €
o IVA alemão
mais frete
Manípulos em estrela, forma K, com bucha roscada saliente de aço - inch
a partir de
1,61 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Termoplástico, preto.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Manípulos em estrela com bucha saliente de aço na versão com furo cego ou rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.
Indicação de desenho
Forma H: bucha com furo cego
Forma K: bucha roscada
Forma K: bucha roscada