Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
5 Resultados

Descrição

Material

Aço inoxidável .

Pino roscado em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Pino de travessa em aço inoxidável .

Versão
Retificado e polido ou jateado.
Pino roscado e pino de travessa com superfícies sem tratamento.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Indicação de desenho
Forma B: furo passante
Forma C: furo cego
Forma D: rosca furada
Forma E: furo cego roscado
Forma L: com rosca macho

Outros clientes também compraram