Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço.

Aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Aço de corte rápido, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
*Com esse comprimento, o parafuso recartilhado é fornecido com uma haste (saída de rosca com rebaixo não aplicável, comprimento da rosca conforme a norma DIN).
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram