Versão em aço:
Bucha roscada com pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento temperado:
Bucha roscada 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Pino de guia para travamento .
Pino de guia para travamento não temperado:
Bucha roscada 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Pino de guia para travamento 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico na cor grafite escuro.
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo cinza escuro RAL7021.
Descrição
Versão em aço:
Bucha roscada com pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento temperado:
Bucha roscada 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Pino de guia para travamento .
Pino de guia para travamento não temperado:
Bucha roscada 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Pino de guia para travamento 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico na cor grafite escuro.
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo cinza escuro RAL7021.
Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Forma D: com ranhura de engate, com contraporca
Kits de elementos de fixação para peças de paredes finas 03094-10.