{"product":{"productId":"agid.31804","price":11.73,"name":"Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Pino de guia para travamento .
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Pino de guia para travamento 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Manípulo de cabeça cogumelo 1.4305 (corresponde a AISI 303) com polimento eletrolítico.
Versão
superfície sem tratamento, pino de guia retificado.
Exibir mais
Exibir menos
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável - inch
a partir de
19,55 €
o IVA alemão
mais frete
Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e contraporca - inch
a partir de
20,93 €
o IVA alemão
mais frete
Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e ranhura de engate - inch
a partir de
26,15 €
o IVA alemão
mais frete
Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável. Ranhura de engate e contraporca - inch
a partir de
27,66 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.
Material
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Pino de guia para travamento .
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Pino de guia para travamento 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Manípulo de cabeça cogumelo 1.4305 (corresponde a AISI 303) com polimento eletrolítico.
Versão
superfície sem tratamento, pino de guia retificado.
Indicação
Os materiais usados permitem uma utilização variada.
Para requisitos com uma resistência à corrosão muito elevada, são recomendados pinos de bloqueio em aço inoxidável A4.
Para requisitos com uma resistência à corrosão muito elevada, são recomendados pinos de bloqueio em aço inoxidável A4.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Anéis distanciadores K0665.
Kits de fixação para peças de paredes finas K2146.
Kits de fixação para peças de paredes finas K2146.