{"product":{"productId":"agid.37001","price":185.66,"name":"Rodízios giratórios e rodízios industriais fixos de chapa de aço com roda maciça elástica, versão para carga pesada - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça em chapa de aço.
Rodas em borracha maciça elástica de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Rodas em borracha maciça elástica de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória. Rodas com rolamento de esferas.
Exibir mais
Exibir menos
Rodízio industrial fixo em chapa de aço com roda maciça elástica, versão para carga pesada - inch
a partir de
185,66 €
o IVA alemão
mais frete
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com roda maciça elástica, versão para carga pesada - inch
a partir de
247,66 €
o IVA alemão
mais frete
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com stop-fix e roda maciça elástica, versão para carga pesada - inch
a partir de
305,58 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Carcaça em chapa de aço.
Rodas em borracha maciça elástica de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Rodas em borracha maciça elástica de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
Eixo da roda parafusado. Rodas de borracha maciça elástica são resistentes a impactos e choques.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.