{"product":{"productId":"agid.10849","price":12.72,"name":"Volantes com cabo cilíndrico giratório - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplástico, grafite escuro.
Versão
Peças de aço brunido.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Termoplástico, grafite escuro.
Versão
Peças de aço brunido.
Indicação
A cobertura do cubo e do cabo cilíndrico giratório são fornecidas desmontadas. Para a devida montagem, o eixo do cabo tem que ser parafusado no furo do alojamento.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando um travessão ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando um travessão ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.