Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material

Duroplástico fenólico PF 31, preto.

Cubo em aço niquelado ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303), com superfície sem tratamento.

Cabo giratório, peças em aço niquelado ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303), com superfície sem tratamento.

Versão
peça altamente polida.
Indicação
O volante é fornecido com um cabo desmontado.
Sob consulta
Tolerâncias de furos de ajustes adicionais.
Indicação de desenho
Forma E: com furo de ajuste

Outros clientes também compraram