Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Botão esférico de plástico preto.

Versão
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão bola polido.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, a forma X foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Sob consulta
Roscas fêmea e versões especiais adcionais.
As medidas ”H1” e ”A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.

Outros clientes também compraram