{"product":{"productId":"agid.35895","price":67.33,"name":"Dobradiças de mola de aço inoxidável, 0,35 Nm"},"currency":"EUR"}
Material
Dobradiças em aço inoxidável A2.
Mola de aço Bezinal.
Arruelas POM.
Mola de aço Bezinal.
Arruelas POM.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Dobradiças em aço inoxidável A2.
Mola de aço Bezinal.
Arruelas POM.
Mola de aço Bezinal.
Arruelas POM.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
As dobradiças são equipadas com uma mola tensora integrada de aço. Isso permite a abertura e o fechamento automático de portas e tampas.
Ângulo de abertura de 270°.
Torque da mola de abertura:
M(0°): 0,35 N.m. / M(90°): 0,24 N.m. / M(180°): 0,12 N.m.
Torque da mola de fechamento:
M(0°): 0,12 N.m. / M(90°): 0,24 N.m. / M(180°): 0,35 N.m.
Fixação com parafusos cilíndricos conforme a norma DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Os valores de carga especificados para as dobradiças são valores de orientação não vinculativos, sem levar em conta fatores de segurança e excluindo qualquer responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga são determinados em condições de laboratório. Cada usuário deve determinar individualmente se a dobradiça é adequada para a respectiva aplicação.
Uma ampla variedade de materiais aos quais as dobradiças são fixadas e tipos de fixação, condições climáticas e desgaste podem influenciar os valores determinados.
Ângulo de abertura de 270°.
Torque da mola de abertura:
M(0°): 0,35 N.m. / M(90°): 0,24 N.m. / M(180°): 0,12 N.m.
Torque da mola de fechamento:
M(0°): 0,12 N.m. / M(90°): 0,24 N.m. / M(180°): 0,35 N.m.
Fixação com parafusos cilíndricos conforme a norma DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Os valores de carga especificados para as dobradiças são valores de orientação não vinculativos, sem levar em conta fatores de segurança e excluindo qualquer responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga são determinados em condições de laboratório. Cada usuário deve determinar individualmente se a dobradiça é adequada para a respectiva aplicação.
Uma ampla variedade de materiais aos quais as dobradiças são fixadas e tipos de fixação, condições climáticas e desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios
Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.