Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Aço inoxidável A2.
Indicação
As dobradiças tipo piano com mola oferecem uma solução de primeira classe para aplicações que requerem uma função de abertura e fechamento automáticos. Fabricadas em aço inoxidável de alta qualidade, garantem uma excelente durabilidade e resistência à corrosão, tornando-as ideais para ambientes exigentes.

Estas dobradiças perfuradas possuem mecanismo de abertura e fechamento por mola, o que significa que abrem e fecham automaticamente, quando não forem retidas diretamente. Esta função é de fácil utilização para usuários em uma grande variedade de aplicações.

A versão perfurada simplifica a montagem e oferece uma solução de fixação rápida e de confiança. Graças ao seu design preciso, as dobradiças piano com mola garantem um movimento perfeito com longa vida útil, sem sinais de desgaste.

Outros clientes também compraram