{"product":{"productId":"agid.32747","price":15.69,"name":"Fechos lingueta em aço inoxidável versão pequena"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
Acionamento 1.4401.
O-Ring NBR.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
Acionamento 1.4401.
O-Ring NBR.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e com um ângulo de fechamento de 90º.
Pode ser utilizado à direita ou à esquerda.
Protegido contra água e poeira conforme o grau de proteção IP65, segundo a norma EN 60529.
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Pode ser utilizado à direita ou à esquerda.
Protegido contra água e poeira conforme o grau de proteção IP65, segundo a norma EN 60529.
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Indicação de desenho
Acionamento:
a) Perfil quadrado de 7 mm
b) Perfil quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 3 mm
d) Palheta dupla 5 mm
e) Manípulo
f) Triangular 7 mm
1) O-ring
a) Perfil quadrado de 7 mm
b) Perfil quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 3 mm
d) Palheta dupla 5 mm
e) Manípulo
f) Triangular 7 mm
1) O-ring
Acessórios
Chave de soquete K0535
Lingueta para fecho lingueta em aço inoxidável K1340.
Lingueta para fecho lingueta em aço inoxidável K1340.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.