{"product":{"productId":"agid.20822","price":73.21,"name":"Pés niveladores no modelo Hygienic DESIGN, forma A"},"currency":"EUR"}
- Próprio para o setor de higiene
- Áreas de aplicação: indústrias alimentícias, cervejarias, laticínios, indústrias de bebidas e farmacêuticas
- Elevada qualidade do acabamento superficial
- Certificado 3-A
- Ângulo de inclinação de 15°
Descrição
Material
Base e fuso roscado em aço inoxidável 1.4301.
Suporte de borracha (NBR) 85 Shore +/-5, certificado FDA.
Vedação de borracha em silicone, certificado FDA.
Versão
Base do pé nivelador altamente polida.
Fuso roscado com superfície sem proteção anticorrosiva.
Suporte de borracha preto.
Vedação de borracha azul.
Fuso roscado com superfície sem proteção anticorrosiva.
Suporte de borracha preto.
Vedação de borracha azul.
Indicação
Certificado de acordo com a norma Sanitária 3-A.
A alta qualidade da superfície, a vedação dupla do passo da rosca e a vedação especial na junta do fuso da base da máquina impedem a penetração de sujeira, reduzindo ao máximo os tempos de limpeza.
Os pés de máquinas são fornecidos com logotipo 3-A.
A alta qualidade da superfície, a vedação dupla do passo da rosca e a vedação especial na junta do fuso da base da máquina impedem a penetração de sujeira, reduzindo ao máximo os tempos de limpeza.
Os pés de máquinas são fornecidos com logotipo 3-A.
Aplicação
Os pés de máquinas são particularmente adequados para máquinas, instalações e aparelhos nas indústrias alimentícias, cervejarias, laticínios, indústrias de bebidas e farmacêuticas.
Indicação de desenho
1) Faixa de regulagem
Acessórios
Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491.
Porca calota sextavada com colar K1493.
Tampa da rosca K1821.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.