Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Anel em aço inoxidável $s14462..
Parafuso em aço inoxidável $s14462..

Versão
Olhal forjado e de alta resistência, temperado.
100% à prova de rachaduras eletromagnéticas conforme DIN EN 1677-1, fator de segurança 4.
Indicação
Ao contrário dos parafusos olhais DIN 580, este anel possui um mancal giratório, que permite ajustar a direção da força, impedindo que ele abra ou gire acidentalmente.

– Segurança 4 vezes maior
– O corpo do anel pode ser girado 360°, quando o parafuso for apertado

A capacidade de carga nominal está indicada de forma visível no parafuso olhal. Ela é válida para os casos mais desfavoráveis de carregamento (veja tabela). A força de teste corresponde a um fator de segurança de 2,5 da capacidade de carga admissível. A capacidade de carga especificada não deve ser excedida.
Com parafuso de cabeça cilíndrica e sextavado interno desmontável, porém sem riscos de perda. Os parafusos olhais de anel são certificados pela DGUV.

Os parafusos olhais de anel possuem um chip RFID digital com um certificado incorporado para a rastreabilidade em série.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram