Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes. A variante com travamento evita um desprendimento inesperado da conexão.

Ao abrir a fechadura do cilindro de pressão por meio de chave, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao pressionar manualmente a fechadura cilíndrica de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura. O destravamento das esferas apenas pode ser feito por meio de chave.
Material
Peças de aço em aço inoxidável.
Fechadura Zamak.
Chave de aço zincado.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados da força de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica. Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.

A fechadura de pressão possui fecho igual. Todos os cilindros de fechadura podem ser abertos com a mesma chave. Os pinos de bloqueio esférico com travamento são fornecidos com duas chaves.
Sob consulta
Outras versões.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram