{"product":{"productId":"agid.32530","price":2.5,"name":"Pinos de retenção ECO de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico"},"currency":"EUR"}
Material
Versão em aço:
Pino guia de travamento não temperado.
Bucha roscada de aço.
Pino guia de travamento 1.4305.
Versão de aço inoxidável:
Pino guia de travamento não temperado.
Bucha roscada 1.4305.
Pino guia de travamento 1.4305.
Cabeça cogumelo termoplástico cinza escuro.
Versão
Versão em aço:
Pino guia de travamento não endurecido.
Bucha roscada passivada na cor azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não endurecido.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento não endurecido.
Bucha roscada passivada na cor azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não endurecido.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Pinos de retenção em aço ECO ou aço inoxidável versão curta com cabeça cogumelo de plástico, sem ranhura de engate sem contraporca
a partir de
4,16 €
o IVA alemão
mais frete
Pinos de retenção ECO de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e contraporca
a partir de
4,22 €
o IVA alemão
mais frete
Pinos de retenção ECO de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate
a partir de
4,26 €
o IVA alemão
mais frete
Pinos de retenção ECO de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico, ranhura de engate e contraporca
a partir de
4,40 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Versão em aço:
Pino guia de travamento não temperado.
Bucha roscada de aço.
Pino guia de travamento 1.4305.
Versão de aço inoxidável:
Pino guia de travamento não temperado.
Bucha roscada 1.4305.
Pino guia de travamento 1.4305.
Cabeça cogumelo termoplástico cinza escuro.
Versão
Versão em aço:
Pino guia de travamento não endurecido.
Bucha roscada passivada na cor azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não endurecido.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento não endurecido.
Bucha roscada passivada na cor azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não endurecido.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Os pinos de retenção com roscas métricas e pinos de guia para travamento não polidos e não endurecidos são uma alternativa econômica em relação a outros modelos já existentes. Esta precisão é suficiente para muitas aplicações. As menores tolerâncias de fabricação também tornam os produtos menos sensíveis ao desalinhamento, que poderá ocorrer ao alinhar os pinos de retenção ao furo da contrapeça.
Durante a montagem, deve ser considerado o torque de aperto máx. indicado.
Durante a montagem, deve ser considerado o torque de aperto máx. indicado.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
Forma A: sem ranhura de engate, sem contraporca
Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Forma D: com ranhura de engate, com contraporca
Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Forma D: com ranhura de engate, com contraporca