{"product":{"productId":"agid.24454","price":62.3,"name":"Rodízios industriais giratórios de aço inoxidável com roda de poliamida, versão padrão"},"currency":"EUR"}
- Inoxidável
- Baixa resistência ao rolamento
- Baixa resistência ao giro
- Resistente ao atrito.
- Resistência química elevada.
Descrição
Material
Carcaça de aço inoxidável 1.4301.
Rodas de poliamida resistente à ruptura e de alta qualidade.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
Eixo da roda aparafusado.Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.
Superfície com vibroacabamento.
Inoxidável.
Superfície com vibroacabamento.
Inoxidável.
Faixa de temperatura
-25 °C até +80 °C.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.