{"product":{"productId":"agid.863","price":15.88,"name":"Alças tubulares de alumínio com canto de fixação angular de plástico, perfil redondo de 20 mm, forma A"},"currency":"EUR"}
- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns com largura de ranhura de 8 mm ou 10 mm
- do lado de operação, material de fixação inclusive
- Variantes de cor: anodizado em cores naturais e plástico preto com nervuras
Descrição
Material
Tubo de ligação de alumínio EN AW-6060.
Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.
Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.
Versão
Tubo de ligação anodizado nas cores naturais ou com revestimento plástico recartilhado, preto.
Indicação
Os cantos de fixação do puxador tubular possuem 2 ou 4 perfis triangulares de PVC na área de alojamento do tubo. Ao pressionar o tubo de ligação para dentro, eles sofrem abrasão, encaixando exatamente na posição determinada.
Os parafusos de fixação pretos zincados, assim como porcas e arruelas adequadas, estão incluídos no fornecimento.
Os parafusos de fixação pretos zincados, assim como porcas e arruelas adequadas, estão incluídos no fornecimento.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.