{"product":{"productId":"agid.23765","price":1.42,"name":"Tampas protetoras antiestáticas"},"currency":"EUR"}
Material
Neoprene.
Versão
Neoprene preto, resistente ao óleo, dureza 75 Shore A.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Neoprene.
Versão
Neoprene preto, resistente ao óleo, dureza 75 Shore A.
Aplicação
Componentes sensíveis elétricos e eletrônicos e equipamentos (componentes sensíveis ESD) podem ser danificados ou até mesmo destruídos devido à descarga eletrostática nas imediações (descarga eletrostática = ESD).
Uma descarga eletrostática pode ser provocada por pessoas ou através de manuseio de componentes sensíveis ESD (por exemplo na fabricação, montagem, transporte, armazenamento, e outros).
Para evitar descarga eletrostática, é exigido que sejam utilizados produtos de dissipação elétrica no ambiente eletrônico, os quais correspondem à norma DIN EN 61340-5-1.
Estes produtos são adequados para aplicações ESD e para zonas de proteção ESD-(EPA), de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1.
Uma descarga eletrostática pode ser provocada por pessoas ou através de manuseio de componentes sensíveis ESD (por exemplo na fabricação, montagem, transporte, armazenamento, e outros).
Para evitar descarga eletrostática, é exigido que sejam utilizados produtos de dissipação elétrica no ambiente eletrônico, os quais correspondem à norma DIN EN 61340-5-1.
Estes produtos são adequados para aplicações ESD e para zonas de proteção ESD-(EPA), de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1.
Vantagens
- Feito de um plástico eletricamente dissipativo especial
- Para proteção de componentes, componentes e dispositivos sensíveis, elétricos ou eletrônicos
- Para proteção de componentes, componentes e dispositivos sensíveis, elétricos ou eletrônicos
Segurança
Estes produtos com característica ESD são adequados também para utilização em equipamentos, componentes e sistemas de proteção instalados em ambientes potencialmente explosivos.
Com a utilização dos produtos ESD, evita-se a descarga de faísca eletrostática e por conseguinte, uma possível combustão dos gases e poeiras, os quais poderiam levar a uma explosão em ambientes fechados.
Para a proteção das pessoas que trabalham em ambientes potencialmente explosivos, exige-se que os fabricantes de equipamentos e operadores apliquem e cumpram os regulamentos ”ATEX”.
Grupos alvo:
Fabricantes de equipamentos que devem cumprir os requisitos dos regulamentos “ATEX 2014/34 / UE”.
Operadores que devem cumprir os requisitos dos regulamentos de operação “ATEX 1999/92/EG”.
Com a utilização dos produtos ESD, evita-se a descarga de faísca eletrostática e por conseguinte, uma possível combustão dos gases e poeiras, os quais poderiam levar a uma explosão em ambientes fechados.
Para a proteção das pessoas que trabalham em ambientes potencialmente explosivos, exige-se que os fabricantes de equipamentos e operadores apliquem e cumpram os regulamentos ”ATEX”.
Grupos alvo:
Fabricantes de equipamentos que devem cumprir os requisitos dos regulamentos “ATEX 2014/34 / UE”.
Operadores que devem cumprir os requisitos dos regulamentos de operação “ATEX 1999/92/EG”.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.