{"product":{"productId":"agid.27058","price":10.78,"name":"Conector de encaixe M8x1 bucha com trava de aparafusamento sem blindagem, forma A, bucha, reta"},"currency":"EUR"}
- Grau de proteção até IP 67
- Faixa de temperatura elevada
- Com trava de aparafusamento
- Codificação A
Descrição
Material
Carcaça: plástico.
Cabo: PUR (4 polos PVC).
Isolamento do fio: PP (4 polos PVC).
Contato: liga de cobre.
Superfície de contato: Au (ouro).
Trava: zamak niquelado.
Cabo: PUR (4 polos PVC).
Isolamento do fio: PP (4 polos PVC).
Contato: liga de cobre.
Superfície de contato: Au (ouro).
Trava: zamak niquelado.
Versão
Bucha (fêmea).
Cor da carcaça: preto.
Cor do cabo: preto.
Cor da carcaça: preto.
Cor do cabo: preto.
Indicação
Conector com trava de aparafusamento.
Conector de encaixe moldado por injeção no cabo.
Identificação dos fios de acordo com o código de cor DIN 47100.
Codificação A. Torque de aparafusamento recomendado da trava 0,4 Nm.
Os conectores de encaixe foram concebidos para utilização na construção de instalações, controles e aparelhos elétricos.
Conector de encaixe moldado por injeção no cabo.
Identificação dos fios de acordo com o código de cor DIN 47100.
Codificação A. Torque de aparafusamento recomendado da trava 0,4 Nm.
Os conectores de encaixe foram concebidos para utilização na construção de instalações, controles e aparelhos elétricos.
Dados técnicos
Quantidade de ciclos de encaixe: ≥ 100.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.