{"product":{"productId":"agid.22175","price":160.37,"name":"Interruptores de posição versão longa, forma B"},"currency":"EUR"}
- Para monitorar a posição de portas de segurança, abas protetoras e tampas de proteção
- Excelente integração na construção ambiente
- Ângulo de comutação livremente ajustável
- Com suporte de montagem
- Proteção contínua contra manipulação
Descrição
Material
Carcaça Zamak.
Tampa da carcaça de plástico auto-extinguível.
Pino da dobradiça em Zamak/aço C45.
Contatos prata/níquel liga.
Tampa da carcaça de plástico auto-extinguível.
Pino da dobradiça em Zamak/aço C45.
Contatos prata/níquel liga.
Indicação
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário e deve ser avaliada caso a caso.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário e deve ser avaliada caso a caso.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Aplicação
- Máquinas especiais
- Indústria elétrica
- Máquinas de embalagem
- Cercas/ sistemas perfilados
- Máquinas-ferramentas
- Tecnologias de medição, processo, teste e de laboratório
- Indústria elétrica
- Máquinas de embalagem
- Cercas/ sistemas perfilados
- Máquinas-ferramentas
- Tecnologias de medição, processo, teste e de laboratório
Montagem
4 x parafusos de cabeça cilíndrica M6 DIN 7984 ou ISO 4762
Torque de aperto 4,3 Nm
As instruções de montagem gerais devem ser consultadas no manual de operações anexo.
Torque de aperto 4,3 Nm
As instruções de montagem gerais devem ser consultadas no manual de operações anexo.
Vantagens
- Adequado para proteção em abas oscilantes.
- Montagem fácil especialmente sobre perfis comuns de alumínio.
- Ótima integração na construção adjacente.
- Proteção contínua contra manipulação.
- Desgaste mecânico mínimo, quase inexistente.
- Montagem fácil especialmente sobre perfis comuns de alumínio.
- Ótima integração na construção adjacente.
- Proteção contínua contra manipulação.
- Desgaste mecânico mínimo, quase inexistente.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.