Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4404.
Anel de vedação em TPU.

Indicação
Bujões de fechamento com rosca de conexão métrica conforme DIN EN 60423.
Para o fechamento seguro de furos roscados ou passantes não utilizados.

Grau de proteção IP 68 até 15 bar, IP 69.

Certificação EHEDG.
Faixa de temperatura
-40 °C até +85 °C.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram