{"product":{"productId":"agid.32788","price":80.26,"name":"-"},"currency":"EUR"}
- Aperto suave de componentes sensíveis
- DIN ISO 5743
- Contínuo
- Tensão paralela
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
banhado em cromo.
Vantagens
Instalação cuidadosa de conexões a parafuso sensíveis à superfície.
Ajuste da largura da chave por mecanismo deslizante e mordentes paralelos, praticamente contínuos.
Engate firme do ajuste com a largura da chave selecionada.
Em conformidade com a norma DIN ISO 5743.
Ajuste da largura da chave por mecanismo deslizante e mordentes paralelos, praticamente contínuos.
Engate firme do ajuste com a largura da chave selecionada.
Em conformidade com a norma DIN ISO 5743.
Fornecimento
Chave de alicate com 4 mordentes de proteção.
Acessórios
K2243 Mordentes de proteção para chaves de alicate.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.