Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
Conectores com rosca para cabo em Hygienic Design são utilizados para a passagem de cabos e fios fixos em carcaças, distribuidores e quadros de distribuição – especialmente nas indústrias alimentícia, química e farmacêutica.
Material

Conector com rosca para cabo em aço inoxidável: partes externas 1.4404, partes internas 1.4305.
Elemento de vedação: silicone HTS.

Versão
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Silicone azul.
Indicação
Rosca de conexão métrica conforme EN 60423.
Grau de proteção IP 68 até 15 bar, IP 69.
Alívio de tração conforme norma europeia 62444.
Certificação EHEDG.

A medida D2 = área de vedação EHEDG refere-se à área de vedação que é considerada certificada conforme os requisitos da EHEDG.
Faixa de temperatura
-55 °C até +180 °C.
Vantagens
- Certificado de acordo com os novos requisitos elevados da EHEDG.
- Faixa de temperatura muito ampla.
- Rotação do cabo impedida pelo engrenamento do elemento de vedação.
Sob consulta
- Outras faixas de vedação.
- Variante CEM.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram