{"product":{"productId":"agid.30909","price":19.53,"name":"Puxadores industriais em aço inoxidável com anel de vedação em Hygienic DESIGN"},"currency":"EUR"}
Material
Puxador industrial em aço inoxidável 1.4404.
Anel de vedação EU10/2011 e termoplástico em conformidade com FDA (POM, reforçado com fibra de vidro).
Versão
Puxador industrial em aço inoxidável polido.
Anel de vedação RAL5002 - azul ultramarino.
Anel de vedação RAL5002 - azul ultramarino.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
O puxador industrial Hygienic DESIGN foi especialmente desenvolvido para aplicações nos setores de processamento de gêneros alimentícios. Demos grande importância à otimização da geometria para atender os procedimentos de limpeza, assim como à rugosidade superficial de Ra ≤ 0,8 µm. Os anéis de vedação substituíveis completam o pacote global.
Material
Puxador industrial em aço inoxidável 1.4404.
Anel de vedação EU10/2011 e termoplástico em conformidade com FDA (POM, reforçado com fibra de vidro).
Versão
Puxador industrial em aço inoxidável polido.
Anel de vedação RAL5002 - azul ultramarino.
Anel de vedação RAL5002 - azul ultramarino.
Indicação
A superfície de apoio do anel de vedação deve ser tanto plana e perpendicular ao furo do parafuso como apresentar uma rugosidade da superfície de Ra ≤ 0,8 µm.
Anel de vedação impróprio para limpeza ácida (valor de pH <4) e agentes oxidantes.
Anel de vedação impróprio para limpeza ácida (valor de pH <4) e agentes oxidantes.
Faixa de temperatura
-20 °C a +100 °C (POM).
Montagem
Pela parte traseira.
Vantagens
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.
Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.
Atenção
A adequação dos puxadores industriais ao respectivo caso de aplicação deve ser verificada pelo usuário. O anel de vedação deve ser inspecionado regularmente ou substituído, dependendo da ação da carga aplicada ou de influências externas (temperatura, agentes de limpeza e meios de produtos).
Fornecimento
Puxador industrial com dois anéis de vedação.
Indicação de desenho
1) Puxador industrial
2) Anel de vedação
2) Anel de vedação
Acessórios
Anéis de vedação K1649.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.