Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4404.

Versão
peça altamente polida.
Indicação
Parafusos sextavados com colar para anel e arruela de vedação Hygienic USIT®.

Somente a combinação do anel e arruela de vedação Hygienic USIT® com o parafuso sextavado especialmente modificado garante uma vedação livre de zonas mortas. Isto é essencial, especialmente nas áreas de contato com o produto ou dentro de isoladores assépticos.

Tanto a cabeça dos parafusos como a superfície de apoio do anel de vedação e arruela apresentam alto polimento. Devido à profundidade de rugosidade da superfície extremamente baixa, isto é, muito inferior a Ra 0,8 μm, quase não ocorre aderência de partículas de sujeira ao parafuso. A superfície altamente polida assegura uma limpeza fácil.
Sem escareamento ou aprofundamento na cabeça do parafuso, sem estampagem ou engrenagem abaixo do flange.
Sob consulta
Ferramenta com tamanhos de chave SW 8 - SW 24.
Acessórios
Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491.
Porca cega sextavada com colar K1493.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram