Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

REMOTE

Operação segura e conveniente à distância:

os produtos com controle remoto permitem uma operação segura e ergonômica à distância. A KIPP fornece várias combinações de produtos harmonizados com conexão por cabo Bowden. Os elementos populares incluem pinos de retenção, dispositivos de desengate e fechos de pressão.
 

Funcionamento

O acoplamento com o lado do operador ocorre por meio de um cabo Bowden. Nos casos em que espaços de instalação inacessíveis dificultam o travamento ou quando é necessária uma operação particularmente segura ou ergonômica à distância, os produtos foram desenvolvidos com controle remoto. A tração do cabo pode ser encurtada adequadamente durante a instalação para garantir um ajuste perfeito na respectiva aplicação.


Vantagens

  • Segurança: operação à distância

  • Ergonomia: conforto e conveniência em locais de difícil acesso

  • Economia de tempo: acesso rápido e centralizado às funções


Áreas de aplicação

Os produtos com conexão de cabo Bowden são usados, por exemplo, na construção de máquinas e aparelhos para abrir e fechar tampas e capôs. Os produtos também são usados em dispositivos giratórios ou de rotação, bem como para posicionamento de parada, por exemplo, na construção de veículos especiais.

Registros / página
17 de 17 entradas
  • Registros / página
    17 de 17 entradas

    Outros clientes também compraram