Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço temperado 1.0503.
Versão
Batente rígido:
Batente temperado 1200–1400 N/mm², brunido.
Superfícies dentada polida sem proteção anticorrosiva.

Batente macio:
Batente (HRC 30), brunido.
Superfície dentada com tratamento térmico superficial e polida, sem proteção anticorrosiva.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram